Schmalz

Manual handling • Vacuum Tube Lifters JumboFlex

Vacuum Tube Lifter JumboFlex Allows Quick Handling of Cardboard Boxes

A filling system is used to fill the oil bottles. After that, groups of six bottles each are packaged in cardboard boxes. The 20-kg cardboard boxes are then sent along a roller belt for order picking. The arduous task of lifting the heavy cardboard boxes from the roller belt used to be done by hand. This is why the company decided to use the vacuum tube lifter JumboFlex 35 from Schmalz.

The vacuum tube lifter JumboFlex 35 which they use features simple, ergonomic single-handed operation, which means that you can operate the device with only one hand. This allows you to quickly and easily place the cardboard boxes on the pallets. Due to the lifter's double suction pad, it can also lift glued and strapped cardboard boxes. The vacuum tube lifter JumboFlex’s high level of system reliability ensures that it is always ready for use. The high degree of employee satisfaction is a testament to the quality of Schmalz handling systems.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng