Le tube de levage par le vide JumboFlex sert à la manipulation rapide de cartons
Le remplissage des bouteilles d'huile est réalisé au moyen d'une installation de remplissage. Suite à ce procédé, les bouteilles sont conditionnées par lots de six dans des cartons. D'un poids supérieur à 20 kg, les cartons sont ensuite acheminés sur un convoyeur à rouleaux vers la zone de préparation des commandes. Le prélèvement des cartons du convoyeur à rouleaux était auparavant effectué manuellement, ce qui exigeait de gros efforts. C'est pourquoi l'entreprise se décida à recourir à un tube de levage par le vide JumboFlex 35 de Schmalz.
Le tube de levage par le vide JumboFlex 35 se caractérise par sa commande simple et ergonomique d'une seule main. Le tube de levage permet de déposer facilement et rapidement les cartons sur les palettes. La ventouse double installée au niveau du tube de levage peut également lever facilement des cartons collés, cerclés et ouverts. Le tube de levage par le vide JumboFlex garantit une disponibilité permanente grâce à la fiabilité du système.
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.