Schmalz

Handmatige bediening • • • Vacuüm slangheffers JumboFlex

Vacuüm buisheffer JumboFlex wordt gebruikt voor snelle behandeling van dozen

Het vullen van olieflessen gebeurt via een vullijn. Na dit proces worden zes flessen per keer in kartonnen dozen verpakt. De dozen, die meer dan 20 kg wegen, worden via een rollenbaan naar de orderverzamelzone getransporteerd. Het optillen van de zware kartons van de rollenbaan gebeurde vroeger moeizaam met de hand. Het bedrijf besloot daarom de vacuümbuizenlifter JumboFlex 35 van Schmalz te gebruiken.

De vacuüm-slangheffer JumboFlex 35 wordt gekenmerkt door zijn eenvoudige en ergonomische bediening, die met slechts één hand kan worden uitgevoerd. Met de kokerlift kunnen de kartonnen dozen snel en moeiteloos op de pallets worden geplaatst. De dubbele zuignap die aan de buisheffer is bevestigd, kan ook gelijmde, vastgebonden en open kartons moeiteloos optillen. De JumboFlex vacuümbuizenlifter staat voor langdurige inzetbaarheid dankzij de betrouwbaarheid van het systeem.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen