진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
오일 병은 충전 시스템으로 채워집니다. 이 과정을 거쳐 6개의 병이 판지 상자에 포장됩니다. 무게가 20kg을 초과하는 상자는 롤러 컨베이어를 통해 피킹으로 운송됩니다. 롤러 컨베이어에서 무거운 판지 상자를 들어 올리는 것은 손으로 힘든 작업이었습니다. 따라서 회사는 Schmalz JumboFlex 35 진공관 리프터를 사용하기로 결정했습니다.
진공관 리프터 JumboFlex 35는 한 손으로 할 수 있는 간단하고 인체공학적인 작동이 특징입니다. 튜브 리프터를 사용하면 판지 상자를 팔레트에 빠르고 쉽게 내려놓을 수 있습니다. 튜브 리프터에 부착된 이중 흡입 그리퍼는 접착된, 끈으로 묶인 상자 및 열린 상자를 쉽게 들어올릴 수 있습니다. 진공관 리프터 JumboFlex는 시스템 신뢰성을 통해 장기간 작동 준비 상태를 나타냅니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.