Podnośnik próżniowy do tub JumboFlex służy do szybkiego przenoszenia kartonów
Napełnianie butelek olejem odbywa się za pomocą linii napełniającej. Po tym procesie do kartonowych pudełek pakuje się po sześć butelek. Kartony, które ważą ponad 20 kg, są transportowane do strefy kompletacji za pomocą przenośnika rolkowego. Wcześniej podnoszenie ciężkich kartonów z przenośnika rolkowego było pracochłonne i wykonywane ręcznie. W związku z tym firma zdecydowała się na zastosowanie tuby podnoszącej JumboFlex 35 firmy Schmalz.
Podnośnik próżniowy JumboFlex 35 charakteryzuje się prostą i ergonomiczną obsługą, którą można wykonać jedną ręką. Podnośnik do tub umożliwia szybkie i bezproblemowe umieszczanie kartonów na paletach. Podwójna przyssawka dołączona do tuby podnoszącej może również bez wysiłku podnosić sklejone, spięte i otwarte kartony. Podnośnik próżniowy JumboFlex zapewnia długotrwałą gotowość operacyjną dzięki niezawodności systemu.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.