Schmalz

Pressure Switches

Electronic pressure switches are used in the measuring range from 0 to 10 bar. Pressure switches with digital display (VS-P10-D/ VS-P10-W-D) are easy to operate. The switching points and hysteresis are fully programmable using a foil keypad. They are used when there are high requirements for switching accuracy and repeatability as well as implementation of short switching times. Pressure switches with teach button (VS-P10AH/AV-T-PNP(-S)) are particularly suited to program switching points quickly and easily. Pressure switches with analog and digital output  (VS-P1 version) can also be used as pressure  sensors due to their two outputs.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.