Schmalz

Pressure Switches

Electronic pressure switches are used in the measuring range from 0 to 10 bar. Pressure switches with digital display (VS-P10-D/ VS-P10-W-D) are easy to operate. The switching points and hysteresis are fully programmable using a foil keypad. They are used when there are high requirements for switching accuracy and repeatability as well as implementation of short switching times. Pressure switches with teach button (VS-P10AH/AV-T-PNP(-S)) are particularly suited to program switching points quickly and easily. Pressure switches with analog and digital output  (VS-P1 version) can also be used as pressure  sensors due to their two outputs.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.