Schmalz

Pressure Switches

Electronic pressure switches are used in the measuring range from 0 to 10 bar. Pressure switches with digital display (VS-P10-D/ VS-P10-W-D) are easy to operate. The switching points and hysteresis are fully programmable using a foil keypad. They are used when there are high requirements for switching accuracy and repeatability as well as implementation of short switching times. Pressure switches with teach button (VS-P10AH/AV-T-PNP(-S)) are particularly suited to program switching points quickly and easily. Pressure switches with analog and digital output  (VS-P1 version) can also be used as pressure  sensors due to their two outputs.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.