Schmalz

Pressure Switches

Electronic pressure switches are used in the measuring range from 0 to 10 bar. Pressure switches with digital display (VS-P10-D/ VS-P10-W-D) are easy to operate. The switching points and hysteresis are fully programmable using a foil keypad. They are used when there are high requirements for switching accuracy and repeatability as well as implementation of short switching times. Pressure switches with teach button (VS-P10AH/AV-T-PNP(-S)) are particularly suited to program switching points quickly and easily. Pressure switches with analog and digital output  (VS-P1 version) can also be used as pressure  sensors due to their two outputs.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.