Schmalz

Automotive Industry

Scenario

Application

  • Tooling in a press line for the production of car body panels in the automotive industry

Task

  • Transfer of components between individual presses
  • Automated handling with minimal cycle times

Solution

The Schmalz compact ejector SXMPi with intelligent energy and process control has a very high suction rate of up to 220 l/min and a power blow-off function for minimal cycle times. The ejector can communicate with all field-bus systems via the IO-Link interface. The SXMPi records, analyzes and interprets all process data, including:

  • Energy monitoring function to monitor energy consumption
  • Condition monitoring function to increase system availability
  • Predictive maintenance function

Customer Benefits

Function Compact ejector
SXMPi
Conventional vacuum generators without IO-Link
Air saving function ✓ Some
Power blow-off function for minimal cycle times ✓ Some
IO-Link interface - bidirectional communication in field-bus systems ✓ -
Optimization of process parameters during operation ✓ -
Condition monitoring  ✓ -
Monitoring of process parameters that influence function (leak tightness / operating pressure) ✓ -
Monitoring and recording of energy consumption ✓ -
Measurement of flow resistance and leak tightness in the gripping system ✓ -
Leakage detection ✓ -
Monitoring of contamination levels ✓ -

Potential Savings for a Press Line in the Automotive Industry

The user can initiate scheduled predictive maintenance even before the system ceases operation. The SXMPi continuously monitors the tooling status, detects subtle changes or imminent malfunctions and reports them to the system's controller. Just by reducing downtime by a minute per day, yearly savings of up to EUR 300,000 can be achieved in the above scenario. The actual savings will vary according to the particular cost of downtime in the system.

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng