Schmalz

Przemysł motoryzacyjny

Scenariusz

Zastosowanie

  • Oprzyrządowanie w linii prasowej do produkcji elementów karoserii w przemyśle samochodowym

Zadanie

  • Przenoszenie komponentów między poszczególnymi prasami
  • Zautomatyzowana obsługa z minimalnym czasem cyklu

Rozwiązanie

The Schmalz compact ejector SXMPi with intelligent energy and process control has a very high suction rate of up to 220 l/min and a power blow-off function for minimal cycle times. The ejector can communicate with all field-bus systems via the IO-Link interface. The SXMPi records, analyzes and interprets all process data, including:

  • Funkcja monitorowania zużycia energii
  • Funkcja monitorowania stanu w celu zwiększenia dostępności instalacji
  • Funkcja konserwacji predykcyjnej

Korzyści dla klienta

Funkcja Wyrzutnik kompaktowy
SXMPi
Konwencjonalne generatory podciśnienia bez IO-Link
Funkcja oszczędzania powietrza ✓ Niektóre
Funkcja wyłączania zasilania dla minimalnych czasów cyklu ✓ Niektóre
Interfejs IO-Link - dwukierunkowa komunikacja w systemach magistrali polowej ✓ -
Optymalizacja parametrów procesu podczas pracy ✓ -
Monitorowanie stanu ✓ -
Monitorowanie parametrów procesu, które mają wpływ na funkcjonowanie (szczelność / ciśnienie robocze) ✓ -
Monitorowanie i rejestracja zużycia energii ✓ -
Pomiar oporu przepływu i szczelności w układzie chwytakowym ✓ -
Wykrywanie wycieków ✓ -
Monitorowanie poziomów zanieczyszczeń ✓ -

Potencjalne oszczędności dla linii prasowej w przemyśle motoryzacyjnym

Użytkownik może zainicjować zaplanowaną konserwację predykcyjną jeszcze przed zakończeniem pracy systemu. SXMPi stale monitoruje stan oprzyrządowania, wykrywa subtelne zmiany lub zbliżające się usterki i raportuje je do sterownika systemu. Wystarczy skrócić czas przestoju o jedną minutę dziennie, roczne oszczędności w wysokości do 300 000 EUR można osiągnąć w powyższym scenariuszu. Rzeczywiste oszczędności będą się różnić w zależności od konkretnych kosztów przestoju w systemie.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka