Schmalz

Automobielindustrie

Scenario

Toepassing

  • Tooling in een perslijn voor de productie van carrosseriepanelen in de automobielindustrie

Taak

  • Overdracht van componenten tussen individuele persen
  • Geautomatiseerde afhandeling met minimale cyclustijden

Oplossing

De Schmalz compacte ejector SXMPi met intelligente energie- en procesregeling heeft een zeer hoog zuigvermogen tot 220 l/min en een powerfunctie tijdens afblazen voor minimale cyclustijden. De ejector kan via de IO-Link-interface communiceren met alle veldbussystemen. De SXMPi registreert, analyseert en interpreteert alle procesgegevens, waaronder

  • Energiemonitoringfunctie om het energieverbruik te monitoren
  • Conditiebewakingsfunctie om de beschikbaarheid van het systeem te vergroten
  • Functie voor voorspellend onderhoud

Voordelen voor de klant

Functie Compacte ejector
SXMPi
Conventionele vacuümgeneratoren zonder IO-Link
Luchtbesparingsfunctie ✓ Sommige
Powerfunctie tijdens afblazen voor minimale cyclustijden ✓ Sommige
IO-Link interface - bidirectionele communicatie in veldbussystemen ✓ -
Optimalisatie van procesparameters tijdens bedrijf ✓ -
Conditiemonitoring  ✓ -
Monitoring van procesparameters die de functie beïnvloeden (lekdichtheid / bedrijfsdruk) ✓ -
Monitoring en registratie van het energieverbruik ✓ -
Meting van stromingsweerstand en lekdichtheid in het grijpsysteem ✓ -
Lekkagedetectie ✓ -
Monitoring van besmettingsniveaus ✓ -

Potentiële besparingen voor een perslijn in de automobielindustrie

De gebruiker kan gepland voorspellend onderhoud starten nog voordat het systeem stopt met werken. De SXMPi monitort continu de toolingstatus, detecteert subtiele veranderingen of dreigende storingen en rapporteert deze aan de bediener van het systeem. Alleen al door de stilstand met een minuut per dag te verminderen, kan jaarlijks maximaal EUR 300.000 worden bespaard in het bovenstaande scenario. De werkelijke besparingen variëren afhankelijk van de specifieke kosten van de stilstand in het systeem.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen