ZUB GRIPSTER ADAPTER SCHMALZ
Číslo dílu.: 13.05.01.00310
Accessories
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 120 mm |
| B | 111 mm |
| H | 40,6 mm |
| G1 | M5-F |
| X1 | 100 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 0,29 kg |
Disclaimer
Aku-přísavka Gripster max (včetně příslušenství a náhradních dílů) není nabízen, propagován ani k prodeji mimo Evropu, zejména ve Spojených státech ani v Číně. Informace na této webové stránce (a v jakýchkoli souvisejících reklamních materiálech či dokumentaci) jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely a nepředstavují nabídku k prodeji ani výzvu k podání nabídky na koupi přísavného zvedáku Gripster max (včetně jeho příslušenství a náhradních dílů) mimo Evropu, zejména ve Spojených státech ani v Číně. Aku-přísavka Gripster max (včetně jeho příslušenství a náhradních dílů) nesmí být používán ve Spojených státech ani v Číně.