Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ZUB GRIPSTER ADAPTER SCHMALZ

Osanro: 13.05.01.00310

Accessories

Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
L120 mm
B111 mm
H40,6 mm
G1M5-F
X1100 mm
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Weight0,29 kg

Vastuuvapauslauseke

Imunostimet Gripster max -tuotetta lisävarusteineen ja varaosineen ei tarjota, markkinoida tai pidetä saatavilla Euroopan ulkopuolella, erityisesti Yhdysvalloissa tai Kiinassa. Tämän verkkosivuston, siihen liittyvien mainosmateriaalien ja dokumentaation tiedot on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne muodosta tarjousta tai kehotusta ostaa kyseistä tuotetta. Tuotteen sekä sen lisävarusteiden ja varaosien käyttö on ehdottomasti kielletty Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.