ZUB GRIPSTER ADAPTER SCHMALZ
Numero articolo: 13.05.01.00310
Accessori
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 120 mm |
| B | 111 mm |
| H | 40.6 mm |
| G1 | M5-IG |
| X1 | 100 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 0.29 kg |
Avviso legale
Il sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) non è offerto, commercializzato né disponibile per la vendita al di fuori dell’Europa, in particolare negli Stati Uniti o in Cina. Le informazioni contenute in questo sito web (e in qualsiasi materiale pubblicitario o documentazione correlata) sono fornite esclusivamente a scopo informativo generale e non costituiscono un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto del sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) al di fuori dell'Europa, in particolare negli Stati Uniti o in Cina. Il sollevatore a ventosa Gripster max (compresi i relativi accessori e pezzi di ricambio) non può essere utilizzato negli Stati Uniti o in Cina.