Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

ZUB GRIPSTER ADAPTER SCHMALZ

Część nr.: 13.05.01.00310

Accessories

Dane projektowe
Design image
AtrybutWartość
L120 mm
B111 mm
H40,6 mm
G1M5-F
X1100 mm
Dane techniczne
AtrybutWartość
Weight0,29 kg

Zastrzeżenie prawne

Chwytak próżniowy Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) nie jest oferowany, promowany ani dostępny w sprzedaży poza Europą, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (oraz w wszelkich powiązanych materiałach reklamowych lub dokumentacji) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu Chwytaka próżniowego Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) poza Europą, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Chwytak próżniowy Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) nie może być używany w Stanach Zjednoczonych ani w Chinach.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.