ZUB GRIPSTER ADAPTER SCHMALZ
Part no.: 13.05.01.00310
Accessories
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| L | 120 mm |
| B | 111 mm |
| H | 40,6 mm |
| G1 | M5-F |
| X1 | 100 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 0,29 kg |
Disclaimer
Vakuumsko dvigalo Gripster max (vključno z dodatki in nadomestnimi deli) se ne ponuja, ne trži in ni na voljo za prodajo zunaj Evrope, zlasti ne v Združenih državah Amerike ali na Kitajskem. Informacije na tej spletni strani (in v vseh povezanih oglaševalskih gradivih ali dokumentaciji) so namenjene izključno splošnim informativnim namenom in ne predstavljajo ponudbe za prodajo ali poziva k oddaji ponudbe za nakup izdelka vakuumsko dvigalo Gripster max (vključno z njegovim priborom in nadomestnimi deli) zunaj Evrope, še posebej ne v Združenih državah Amerike ali na Kitajskem. Vakuumsko dvigalo Gripster max (vključno z dodatki in nadomestnimi deli) se ne sme uporabljati v Združenih državah Amerike ali na Kitajskem.