ZUB GRIPSTER ADAPTER SCHMALZ
N° de artículo: 13.05.01.00310
Accesorios
Datos de diseño
Datos de diseño

| Atributo | Valor |
|---|---|
| L | 120 mm |
| B | 111 mm |
| H | 40,6 mm |
| G1 | M5-HE |
| X1 | 100 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 0,29 kg |
Aviso legal
El elevador por succión Gripster max (incluidos sus accesorios y piezas de recambio) no se comercializa, ofrece, ni está disponible para su venta fuera de Europa, y en particular ni en Estados Unidos ni en China. La información contenida en este sitio web (y en cualquier material publicitario o documentación relacionada) se proporciona únicamente con fines informativos generales y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra del elevador por succión Gripster max (incluidos sus accesorios y piezas de recambio) fuera de Europa, y en particular ni en Estados Unidos ni en China. El elevador por succión Gripster max (incluidos sus accesorios y piezas de recambio) no está autorizado para su uso ni en Estados Unidos ni en China.