Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SBM-160-520-IE3-TYP2

Číslo dílu.: 11.02.05.10153

Directly driven vacuum blower for tube lifter applications

Voltage at 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)160 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)190 (m³/h)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
Weight43 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 370  mm
d 12  mm
H 426  mm
L 469  mm
X1 290  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction rate (50 Hz) 160  m³/h
Suction rate (60 Hz) 190  m³/h
Voltage at 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Rated power at 60 Hz 3,6  kW
Rated power 3,6  W
Version IE3:US/CAN
Weight 43  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku