RECBi 24V-DC NC PXR-X 2C MATCH
Číslo dílu.: 10.02.03.00409
Pneumatic Vacuum Generator for End-of-Arm Ecosystem MATCH
Voltage DC | 24 V - DC |
Control valve | Normally closed |
Additional function area gripper | PXR (X-shape) |
Utilization | IO-Link |
Version | Quick-change system MATCH |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 276 mm |
D | 75,5 mm |
D1 | 86,2 mm |
H | 68 mm |
H1 | 92,5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 12 mm |
L | 156 mm |
L2 | 70 mm |
X2 | 110 mm |
X3 | 240 mm |
Y2 | 55 mm |
Y3 | 120 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Additional function area gripper | PXR (X-shape) |
Voltage DC | 24 V - DC |
Suction rate (max.) | 52,5 l/min |
Max. vacuum | 850 mbar |
Control valve | Normally closed |
Rated power | 2 W |
Voltage | 24V - DC |
Rated current | 0,1 A |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
Dokumentace | Jazyk |
---|---|
Angličtina |