Schmalz

Sipariş Bilgileri

Pnömatik vakum jeneratörü RECBi MATCH aşağıdaki versiyonlarda mevcuttur:

  • Monte edilmiş PXR tutucu ile
  • Modüler tutucu sistemi PXT için bağlantı flanşlı
  • Monte edilmiş üniversal bağlantı plakası ile
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

RECBi 24V-DC NC PXR-X 2C MATCH

Parça no.: 10.02.03.00409

Pnömatik Vakum Jeneratörü Kol Sonu Ekosistemi için MATCH

Gerilim DC24 V - DC
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Ek fonksiyon alanı tutucuPXR (X-şekli)
UygulamaIO-Link
İnşaatHızlı değiştirme sistemi MATCH
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 75  mm
B1 276  mm
D 75,5  mm
D1 86,2  mm
H 68  mm
H1 92,5  mm
H2 25  mm
H3 12  mm
L 156  mm
L2 70  mm
X2 110  mm
X3 240  mm
Y2 55  mm
Y3 120  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ek fonksiyon alanı tutucu PXR (X-şekli)
Gerilim DC 24 V - DC
Vakum debisi (maks.) 52,5  l/min
Maks. vakum 850  mbar
Kontrol Valfi Normalde kapalı
Nominal güç 2  W
Gerilim 24V - DC
Nominal akım 0,1  A
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3.00 ... 7.00 bar
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git