RECBi 24V-DC NC PXR-X 2C MATCH
Onderdeelnr.: 10.02.03.00409
Pneumatische vacuümgenerator voor het einde van het arm-ecosysteem MATCH
Voltage DC | 24 V - DC |
Control valve | Normally closed |
Additional function area gripper | PXR (X-shape) |
Utilization | IO-Link |
Version | Quick-change system MATCH |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 276 mm |
D | 75,5 mm |
D1 | 86,2 mm |
H | 68 mm |
H1 | 92,5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 12 mm |
L | 156 mm |
L2 | 70 mm |
X2 | 110 mm |
X3 | 240 mm |
Y2 | 55 mm |
Y3 | 120 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Additional function area gripper | PXR (X-shape) |
Voltage DC | 24 V - DC |
Suction rate (max.) | 52,5 l/min |
Max. vacuum | 850 mbar |
Control valve | Normally closed |
Rated power | 2 W |
Voltage | 24V - DC |
Rated current | 0,1 A |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
Documentatie | Taal |
---|---|
Engels |