Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Pneumatyczny generator podciśnienia RECBi MATCH jest dostępny w następujących wariantach:

  • Z zamontowanym chwytakiem PXR
  • Z kołnierzem przyłączeniowym dla zestawu chwytaka PXT
  • Z zamontowaną uniwersalną płytą przyłączeniową
Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

RECBi 24V-DC NC PXR-X 2C MATCH

Część nr.: 10.02.03.00409

Pneumatic Vacuum Generator for End-of-Arm Ecosystem MATCH

Voltage DC24 V - DC
Control valveNormally closed
Additional function area gripperPXR (X-shape)
UtilizationIO-Link
VersionQuick-change system MATCH
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 75  mm
B1 276  mm
D 75,5  mm
D1 86,2  mm
H 68  mm
H1 92,5  mm
H2 25  mm
H3 12  mm
L 156  mm
L2 70  mm
X2 110  mm
X3 240  mm
Y2 55  mm
Y3 120  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Additional function area gripper PXR (X-shape)
Voltage DC 24 V - DC
Suction rate (max.) 52,5  l/min
Max. vacuum 850  mbar
Control valve Normally closed
Rated power 2  W
Voltage 24V - DC
Rated current 0,1  A
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.00 ... 7.00 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

DokumentacjaJęzyk
Język angielski

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka