- EFEKTIVNÍ
Compact Terminals SCTSi IO-Link
- Suction rate up to 67 l/min per disc
- Max. vacuum: 85 %
- Main body made of plastics
- IO-Link interface
Zobrazit kategorii
Konfigurace nyní
In this video, we present the Schmalz compact terminal SCTSi. The SCTSi compact terminal forms a central unit for vacuum generation, control and monitoring in automated systems. It enables the simultaneous, independent handling of different parts with only one vacuum system. Using an IO-Link master that can be integrated into the terminal, field devices can be controlled via IO-Link and thus communicate directly with the PLC.
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.