- EFFICIËNT
Compacte terminals SCTSi IO-Link
- Zuigcapaciteit tot 67 l/min per schijf
- Max. Vacuüm: 85 %
- Basislichaam van kunststof
- IO-Link interface
Toon categorie
Nu configureren
In deze video laten we u kennismaken met de compacte terminal SCTSi van Schmalz. De compacte terminal SCTSi vormt een centrale eenheid voor het genereren, regelen en bewaken van vacuüm in geautomatiseerde systemen. Het maakt de gelijktijdige, onafhankelijke behandeling van verschillende onderdelen met slechts één vacuümsysteem mogelijk. Veldapparatuur kan via IO-Link worden aangesloten met behulp van een IO-Link master die in de terminal kan worden geïntegreerd en zo rechtstreeks met de PLC communiceert.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.