- TEHOKAS
Kompaktit päätelaitteet SCTSi IO-Link
- Pumppausnopeus jopa 67 l / min / levy
- Suurin tyhjiö: 85%
- Runko muovia
- IO-Link-käyttöliittymä
Näytä luokka
Määritä nyt
Tässä videossa esittelemme Schmalzin kompaktin SCTSi-päätteen. Pienikokoinen SCTSi-pääte muodostaa keskusyksikön tyhjiön tuottamiseen, ohjaukseen ja valvontaan automaattisissa järjestelmissä. Se mahdollistaa eri osien samanaikaisen, toisistaan riippumattoman käsittelyn yhdellä tyhjiöjärjestelmällä. Kenttälaitteet voidaan liittää IO-Linkin kautta IO-Link-masterilla, joka voidaan integroida päätelaitteeseen ja joka kommunikoi näin suoraan PLC:n kanssa.
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.