- EFICIENTE
Terminales compactos SCTSi IO-Link
- Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
- Vacío máx.: 85 %
- Cuerpo base de plástico
- Interfaz IO-Link
Mostrar categoría
Configurar ahora
En este video, presentamos la terminal compacta SCTSi de Schmalz. El terminal compacto SCTSi forma una unidad central para la generación de vacío, el control y la supervisión en sistemas automatizados. Permite la manipulación simultánea e independiente de diferentes partes con un solo sistema de vacío. Utilizando un maestro IO-Link que puede ser integrado en la terminal, los dispositivos de campo pueden ser controlados a través de IO-Link y así comunicarse directamente con el PLC.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.