- 효율적
콤팩트 터미널 SCTSi IO-Link
- 패널당 진공률 최대 67 l/min
- 최대 진공 : 85 %
- 플라스틱으로 만들어진 본체
- IO-Link 인터페이스
카테고리 표시
지금 구성하기
이 비디오에서는 Schmalz SCTSi 컴팩트 터미널을 소개합니다. 소형 터미널 SCTSi는 자동화 시스템에서 진공 생성, 제어 및 모니터링을 위한 중앙 장치를 형성합니다. 하나의 진공 시스템으로 여러 부품을 동시에 독립적으로 처리할 수 있습니다. 필드 장치는 터미널에 통합되어 PLC와 직접 통신할 수 있는 IO-Link 마스터를 통해 IO-Link를 통해 연결할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.