- WYDAJNOŚĆ
Kompaktowe terminale SCTSi IO-Link
- Wydajność ssania do 67 l/min na tarczę
- Max. Próżnia: 85 %
- Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego
- Interfejs IO-Link
Pokaż kategorię
Skonfiguruj teraz
W tym filmie przedstawiamy kompaktowy terminal SCTSi firmy Schmalz. Kompaktowy terminal SCTSi stanowi centralną jednostkę do wytwarzania, kontroli i monitorowania podciśnienia w systemach zautomatyzowanych. Umożliwia on jednoczesne, niezależne przenoszenie różnych części za pomocą tylko jednego systemu próżniowego. Urządzenia polowe można podłączyć przez IO-Link za pomocą urządzenia nadrzędnego IO-Link, które można zintegrować z terminalem i w ten sposób komunikować się bezpośrednio ze sterownikiem PLC.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.