Bellows Suction Cups FSGC
- Diameter: 30 mm to 60 mm
- Material: NBR, SI
Zobrazit kategorii
The FSGC bellows suction cup from Schmalz has a flexible suction neck with 4.5 folds for increased lift. This allows it to adapt optimally to different contours and materials of packaging. To maximize the holding force, the inner diameter is designed to be as large as possible. This means that it holds workpieces absolutely securely, even at high accelerations.
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.