Bellows Suction Cups FSGC
- Diameter: 30 mm to 60 mm
- Material: NBR, SI
Toon categorie
De FSGC balgzuignap van Schmalz heeft een flexibele nek met 4,5 vouwen voor meer liftkracht. Daardoor past hij zich optimaal aan verschillende contouren en verpakkingsmaterialen aan. Om de houdkracht te maximaliseren is de binnendiameter zo groot mogelijk ontworpen. Dit betekent dat hij werkstukken absoluut veilig vasthoudt, zelfs bij hoge versnellingen.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.