Ventosas de fuelle FSGC
- Diámetro: de 30 mm a 60 mm
- Material: NBR
Mostrar categoría
La ventosa de fuelle FSGC de Schmalz tiene un cuello de ventosa flexible con 4,5 pliegues para una mayor elevación. Esto le permite adaptarse de forma óptima a diferentes contornos y materiales de envase. Para maximizar la fuerza de sujeción, el diámetro interior se ha diseñado lo más grande posible. Esto significa que sujeta las piezas con total seguridad, incluso a altas aceleraciones.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.