Bellows Suction Cups FSGC
- Diameter: 30 mm to 60 mm
- Material: NBR, SI
Pokaż kategorię
Przyssawka mieszkowa FSGC firmy Schmalz posiada elastyczny kołnierz ssący z 4,5 fałdami zwiększającymi wysokość podnoszenia. Pozwala to na optymalne dopasowanie do różnych konturów i materiałów opakowania. Aby zmaksymalizować siłę trzymania, średnica wewnętrzna została maksymalnie zwiększona. Oznacza to bezpieczne utrzymywanie elementów roboczych, nawet przy wysokich przyspieszeniach.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.