Ventouses à soufflets FSGC
- Diamètre : 30 mm à 60 mm
- Matériau : NBR, SI
Afficher la catégorie
La ventouse à soufflet FSGC de Schmalz possède un col d'aspiration flexible avec 4,5 plis pour une levée accrue. Cela lui permet de s'adapter de manière optimale aux différents contours et matériaux d'emballage. Pour maximiser la force de maintien, le diamètre intérieur est conçu pour être aussi grand que possible. Cela signifie qu'il maintient les pièces de manière absolument sûre, même en cas de fortes accélérations.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.