Bellows Suction Cups FSGC
- Diameter: 30 mm to 60 mm
- Material: NBR, SI
카테고리 표시
슈말츠의 FSGC 주름 석션 패드에는 리프트 성능 향상을 위한 4.5겹으로 된 유연한 석션 넥이 있습니다. 따라서 포장의 다양한 곡선과 재료에 가장 알맞게 조정할 수 있습니다. 고정력을 극대화하기 위해 내부 지름을 최대화할 수 있도록 설계되었습니다. 이는 높은 가속 시에도 작업물을 완전히 단단하게 고정할 수 있다는 걸 뜻합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.