Matrixplatten MPL
- Basis des Baukastensystems für die Metall- und Kunststoffbearbeitung
- Für verzugsarmes Aufspannen flächiger Werkstücke
- Adaptierbar auf alle gängigen Maschinentische
In der Metallverarbeitung sollen Metallwerkstücke zur Bearbeitung in einem CNC-Bearbeitungszentrum aufgespannt und festgehalten werden.
Die Anwendung zeigt eine Matrixplatte im Einsatz auf einem CNC-Bearbeitungszentrum für die Metallverarbeitung. Sie ist mit Hilfe mechanischer Spanneinrichtungen auf dem Maschinentisch fixiert. Durch den Einsatz von Vakuum kann die dünnwandige Unterseite des Werkstücks verzugsfrei und präzise gespannt werden. Hierdurch ist eine effiziente 5-Achs-Bearbeitung in einer Aufspannung möglich. AlsVakuum-Erzeugung dient das leistungsstarke Vakuum-Aggregat VAGG von Schmalz. Durch die kompakte Bauweise ist es mobil einsetzbar und kann durch einen Handgriff und Rollen ergonomisch an den Einsatzort gefahren werden.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.