Matrix-plates MPL
- Base del sistema modular para el procesado de metales y plásticos
- Fijación de piezas planas con baja distorsión
- Adaptable a todas las mesas de las máquinas habituales
En el mecanizado del metal se deben fijar y sujetar piezas de metal para su mecanizado en un centro de mecanizado CNC.
La aplicación muestra una placa matriz durante el uso sobre un centro de mecanizado CNC para el mecanizado de metales. Está fijada con ayuda de unos dispositivos de fijación mecánicos sobre la mesa de la máquina. Gracias al empleo de vacío se puede sujetar la cara inferior de pared delgada de la pieza sin deformaciones y con precisión. De este modo es posible un mecanizado de 5 ejes eficiente sin necesidad de variar la fijación. Para la generación de vacío se utiliza el potente equipo de vacío VAGG de Schmalz. Gracias al diseño compacto se puede utilizarlo de forma móvil y puede moverse de forma ergonómica al lugar de empleo con ayuda de un mango y unos rodillos.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.