메트릭스 플레이트 MPL
- 메탈 및 플라스틱 공정을 위한 모듈식 시스템의 기초
- 평면 작업물의 낮은 왜곡 클램핑
- 모든 일반 기계 테이블에 적용 가능
카테고리 표시
금속 가공에서 금속 공작물은 CNC 가공 센터에서 가공을 위해 고정되고 제자리에 고정됩니다.
이 응용 프로그램은 금속 가공용 CNC 머시닝 센터에서 사용 중인 매트릭스 플레이트를 보여줍니다. 기계식 클램핑 장치를 사용하여 기계 테이블에 고정됩니다. 진공을 사용하여 작업물의 얇은 벽 밑면을 왜곡 없이 정밀하게 클램핑할 수 있습니다. 이를 통해 단일 설정에서 효율적인 5축 가공이 가능합니다. Schmalz의 강력한 VAGG 진공 장치는 진공을 생성하는 데 사용됩니다. 컴팩트한 디자인으로 이동 중에도 사용이 가능하며 손잡이와 롤러로 인체공학적으로 사용 장소로 이동이 가능합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.