진공패드 밸런스 SSCB
- 3D 자유형 윤곽을위한 클램핑 및 그립 시스템
- 정확하고 정확한 공작물 포지셔닝으로 자동화 된 프로세스 가능
새로운 석션 컵 Balance SSCB를 통해 슈말츠는 3D 자유형 표면을 위해 정밀하게 배치된 클램핑 시스템과 자동 설정 및 동시 그리핑을 위한 그리핑 시스템을 모두 개발했습니다.
Schmalz의 SSCB는 진공 및 압축 공기 연결이 모두 있는 견고한 알루미늄 본체로 구성됩니다. 공작물에 가까운 제품 끝에는 내마모성 Vulkollan으로 만든 유연한 벨로우즈 흡입 패드와 3D 형상에 맞게 조정하기 위한 내마모성, 유연한 지지 재료가 있는 위치 지정 핀이 있습니다.
클램핑 또는 그리핑 프로세스가 시작될 때 위치 지정 핀은 먼저 공작물 형상에 맞게 조정됩니다. 제품 측면에 핀을 고정하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 모든 핀은 중앙에서 또는 개별적으로 클램핑될 수 있습니다.
개별적으로 클램핑 가능한 핀이 있는 SSCB를 사용하는 경우 모든 위치 지정 핀이 완전히 수축될 때까지 흡입 컵이 2D 기준 표면에 대한 위치로 이동됩니다. 그런 다음 SSCB가 2D 참조 평면에서 멀어집니다. 이 이동 중에 핀이 공작물의 음의 윤곽이 생성될 때까지 공작물에 의해 지정된 정확하게 프로그래밍된 높이 위치 및 공작물 윤곽에 도달하면 핀이 클램핑됩니다. 이 설정을 사용하여 클램핑 시스템을 설정할 수 있습니다. 포지셔닝 핀은 압축 공기를 차단하여 에너지 프리로 고정됩니다.
공작물 윤곽을 눌러 중앙 클램핑이 있는 SSCB를 설정할 수 있습니다.
이를 위해 필요한 것은 모든 포지셔닝 핀을 중앙에 고정하기 위해 제품의 베이스 바디에 압축 공기 연결만 하면 됩니다. 이 SSCB 버전을 사용하면 치수가 안정적인 공작물만 단단히 고정되고 가공될 수 있습니다.
모든 포지셔닝 핀이 제 위치에 있으면 결과 3D 윤곽을 사용하여 공작물을 흡입하고 잡을 수 있습니다. 그런 다음 공작물을 벨로우즈 석션 패드의 네거티브 몰드에 놓고 진공으로 빨아들입니다. 플런저까지의 높이 차이는 흡입 컵으로 쉽게 보정할 수 있습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.