Uchwyty stabilizujące - Balance SSCB
- System mocujący i chwytający dla dowolnych konturów 3D
- Precyzyjne, dokładne pozycjonowanie detali umożliwia automatyzację procesów
Dzięki nowej wadze przyssawkowej SSCB firma Schmalz opracowała zarówno system mocowania z precyzyjnym pozycjonowaniem dla trójwymiarowych powierzchni o dowolnych kształtach, jak i system chwytakowy do automatycznego ustawiania i jednoczesnego chwytania.
Urządzenie SSCB firmy Schmalz składa się z wytrzymałego korpusu wykonanego z aluminium, na którym znajdują się złącza podciśnienia i sprężonego powietrza. Na końcu produktu, blisko obrabianego elementu, znajduje się elastyczna przyssawka mieszkowa wykonana z odpornego na zużycie materiału Vulkollan, a także trzpienie pozycjonujące z odpornym na zużycie, elastycznym materiałem podporowym umożliwiającym dostosowanie do geometrii 3D.
Na początku procesu zaciskania lub chwytania sworznie pozycjonujące są najpierw dostosowywane do geometrii przedmiotu obrabianego. Po stronie produktu istnieją dwa różne sposoby mocowania kołków. Wszystkie trzpienie mogą być zaciskane centralnie lub pojedynczo.
W przypadku korzystania z urządzenia SSCB z indywidualnie zaciskanymi trzpieniami, ssawkę należy przesunąć w położenie względem powierzchni odniesienia 2D, aż wszystkie trzpienie pozycjonujące zostaną całkowicie wsunięte. Następnie urządzenie SSCB jest odsuwane od powierzchni odniesienia 2D. Podczas tego ruchu sworznie są zaciskane po osiągnięciu dokładnie zaprogramowanej pozycji wysokości i konturu obrabianego przedmiotu, aż do utworzenia negatywnego konturu obrabianego przedmiotu. To ustawienie można wykorzystać do skonfigurowania systemu mocowania. Kołki pozycyjne są ustalane bez użycia energii poprzez wyłączenie sprężonego powietrza.
System SSCB z centralnym mocowaniem można ustawić, naciskając na kontur obrabianego przedmiotu.
W tym celu do centralnego zamocowania wszystkich kołków pozycjonujących wystarczy przyłącze sprężonego powietrza na korpusie produktu. Dzięki tej wersji SSCB można bezpiecznie mocować i obrabiać tylko elementy o stabilnych wymiarach.
Po ustawieniu wszystkich sworzni pozycjonujących można zasysać i chwytać przedmiot obrabiany w sposób stabilny wymiarowo, korzystając z utworzonego konturu 3D. Obrabiany element jest następnie umieszczany na ujemnej formie miechowych przyssawek i zasysany podciśnieniem. Różnica wysokości w stosunku do nurników może być łatwo wyrównana przez przyssawkę.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.