Matrix-Plate MPL
- Podstawa modułowego systemu do obróbki metalu i tworzyw sztucznych
- Mocowanie płaskich elementów obrabianych z niskim poziomem odkształceń
- Adaptacja do wszystkich popularnych stołów maszynowych
W obróbce metali obrabiane elementy metalowe muszą być zamocowane i utrzymywane w miejscu podczas obróbki w centrum obróbczym CNC.
Aplikacja przedstawia płytę matrycową używaną na centrum obróbczym CNC do obróbki metalu. Jest on mocowany na stole maszyny za pomocą mechanicznych urządzeń mocujących. Dzięki zastosowaniu podciśnienia można precyzyjnie i bez zniekształceń mocować cienkościenną spodnią część elementu roboczego. Umożliwia to wydajną obróbkę 5-osiową w jednym zamocowaniu. Do wytwarzania podciśnienia wykorzystywana jest wydajna jednostka podciśnieniowa VAGG firmy Schmalz. Dzięki kompaktowej konstrukcji jest mobilny i może być przenoszony w ergonomiczny sposób do miejsca użycia za pomocą uchwytu i rolek.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.