Matrixplaten MPL
- Basis van het modulaire systeem voor de verwerking van metaal en kunststof
- Vervormingsarme klemming van vlakke werkstukken
- Aanpasbaar aan alle gangbare machinetafels
In de metaalbewerking moeten metalen werkstukken worden opgespannen en op hun plaats gehouden voor bewerking in een CNC-bewerkingscentrum.
De toepassing toont een matrixplaat in gebruik op een CNC-bewerkingscentrum voor metaalbewerking. Het wordt op de machinetafel bevestigd met behulp van mechanische kleminrichtingen. Door gebruik te maken van vacuüm kan de dunwandige onderzijde van het werkstuk nauwkeurig en zonder vervorming worden opgespannen. Dit maakt efficiënte 5-assige bewerking in één opspanning mogelijk. Voor de vacuümopwekking wordt het krachtige vacuümapparaat VAGG van Schmalz gebruikt. Dankzij zijn compacte ontwerp is hij mobiel en kan hij ergonomisch naar de plaats van gebruik worden verplaatst door middel van een handvat en rollers.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.