REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55
Art-Nr.: 10.01.01.14669
Reibring
| Verwendung Konstruktion | Schwebesauger |
| Baugröße | 10 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Außendurchmesser D | 10 (mm) |
| Innendurchmesser d | 5.7 (mm) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| D | 10 mm |
| L | 2,6 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Dokumentation
Dokumentation