REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55
N° de artículo: 10.01.01.14669
Anillo de fricción
| Diseño de aplicación | Ventosa flotante |
| Tamaño | 10 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diámetro exterior D | 10 (mm) |
| Diámetro interior d | 5.7 (mm) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 10 mm |
| L | 2,6 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Documentación
Documentación