REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55
Onderdeelnr.: 10.01.01.14669
Frictiering
| Utilization design | Floating suction cup |
| Size | 10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Outside diameter D | 10 (mm) |
| Internal diameter d | 5.7 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 10 mm |
| L | 2,6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Documentatie
Documentatie