REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55
Numero articolo: 10.01.01.14669
Anello di attrito
| Design di utilizzo | Ventosa flottante |
| Misura | 10 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diametro esterno D | 10 (mm) |
| Diametro interno d | 5.7 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 10 mm |
| L | 2,6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Documentazione
Documentazione