REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55
부품 번호.: 10.01.01.14669
Friction ring
| Utilization design | Floating suction cup |
| Size | 10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Outside diameter D | 10 (mm) |
| Internal diameter d | 5.7 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 10 mm |
| L | 2.6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
관련 문서
관련 문서