REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55
Réf. article: 10.01.01.14669
Anneau de friction
| Construction de l'utilisation | Ventouse à coussin d'air |
| Taille | 10 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diamètre extérieur D | 10 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 5.7 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 10 mm |
| L | 2,6 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Documentation
Documentation