REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55
Parça no.: 10.01.01.14669
Friction ring
| İnşaat kullanımı | Yüzer vantuz |
| Boyut | 10 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Dış çap D | 10 (mm) |
| İç çap d | 5.7 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 10 mm |
| L | 2,6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Dokümantasyon
Dokümantasyon