REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55
Osanro: 10.01.01.14669
Friction ring
| Utilization design | Floating suction cup |
| Size | 10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Outside diameter D | 10 (mm) |
| Internal diameter d | 5.7 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 10 mm |
| L | 2,6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Dokumentointi
Dokumentointi